メインコンテンツに移動

概要

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特長

  • VDSS = 30 V (TA = 25°C)
  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 1.10 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 46 A)
    RDS(on) = 2.45 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 35 A)
  • 4.5 V Gate-drive available
  • Thin type surface mount package with heat spreader
  • Halogen free

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 142 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models