概要
説明
MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.
特長
- VDSS = 30 V (TA = 25°C)
- Low on-state resistance
RDS(on) = 0.88 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 46 A)
RDS(on) = 1.82 mΩ MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 39 A) - 4.5 V Gate-drive available
- Thin type surface mount package with heat spreader
- Halogen free
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 143 KB | |
ガイド | PDF 796 KB | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB English | |
ガイド | PDF 596 KB | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。