メインコンテンツに移動

概要

説明

The UPA2793GR is a Nch/Pch Dual Power Mosfet 40V 7A 15Mohm Power Sop8.

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 343 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models