メインコンテンツに移動

概要

説明

The UPA2821T1L is a Nch Single Power Mosfet 30V 26A 3.8Mohm 8Pin HVSON (3333).

特長

  • VDSS = 30 V (TA = 25°C)
  • Low on-state resistance
    RDS(on) = 3.8 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 26 A)
  • 4.5 V Gate-drive available
  • Small surface mount package (8-pin HVSON (3333))
  • Pb-free, Halogen Free

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 144 KB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models