概要
説明
MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.
特長
- VDSS = 20 V (TA = 25°C)
- Low on-state resistance
RDS(on) = 4.3 mΩ MAX. (VGS = 8.0 V, ID = 13.5 A) - 2.5 V Gate-drive available
- Small & thin type surface mount package with heat spreader
- Pb-free and Halogen free
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 211 KB | |
ガイド | PDF 796 KB | |
アプリケーションノート | PDF 2.65 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB English | |
ガイド | PDF 596 KB | |
5件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。