概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The µPA677TB is a switching device which can be driven directly by a 2. 5 V power source. The µPA677TB features a low on-state resistance and excellent switching characteristics, and is suitable for applications such as power switch of portable machine and so on.
特長
- 2.5 V drive available
- Low on-state resistance RDS(on)1 = 0.57 Ω MAX. (VGS = 4.5 V, ID = 0.30 A) RDS(on)2 = 0.60 Ω MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 0.30 A) RDS(on)3 = 0.88 Ω MAX. (VGS = 2.5 V, ID = 0.15 A)
- Two MOS FET circuits in same size package as SC-70
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 343 KB 英語 | |
ガイド | PDF 2.65 MB | |
製品変更通知 | PDF 510 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB 英語 | |
カタログ | PDF 2.24 MB | |
ガイド | PDF 596 KB | |
6 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。