概要
説明
The CR25RM-12D 600V, 25A thyristor for medium power use offers a 1.5V gate trigger voltage, 30mA gate trigger current, an operating temperature range of -40 °C to 125 °C, and can be used for switching mode power supply, motor control, heater control, and other general-purpose control applications.
特長
- IT(AV): 25A
- VDRM: 600V
- IGT: 30mA
- Viso: 2000V
- Insulated Type
- Planar Passivation Type
- Maximum junction temperature of 150 °C
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- Switching mode power supply
- Motor control
- Heater control
- General-purpose control
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 229 KB 英語 | |
カタログ | PDF 5.40 MB 英語 | |
製品別信頼性資料 | PDF 291 KB | |
カタログ | PDF 1.92 MB | |
4 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。