メインコンテンツに移動

概要

特長

  • IT (RMS) : 16 A
  • VDRM : 600 V
  • Tj: 150 °C
  • IFGTI, IRGTI, IRGT III: 30 mA(20mA) Note5
  • 絶縁タイプ
  • 平面パッシベーションタイプ
  • Viso: 2000V

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 517 KB
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 291 KB
カタログ PDF 1.92 MB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター