概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
Renesas triacs, which have a guaranteed junction temperature (Tj) of 150℃ and are provided in a variety of packages, are ideal for white goods and home appliances.
特長
- IT (RMS) : 16 A
- VDRM : 600 V
- IFGT I, IRGT I, IRGT III : 30 mA
- Viso : 1800 V
- The Product guaranteed maximum junction temperature 150°C
- Insulated Type
- Planar Passivation Type
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。