概要

説明

ルネサスの完全統合型16セル・バッテリフロントエンドは、厳しい産業環境に最適です。 RAA489206は、16セルのバッテリフロントエンド(BFE)ICで、バッテリ管理システム(BMS)に不可欠なコンポーネントであり、バッテリの状態と使用環境を定期的にスキャンして、バッテリ寿命を最適化し、致命的な故障を防止します。 差動マルチプレクサと 16 ビット A/D コンバータにより、セル電圧、温度、および負荷電流を正確に監視して、バッテリパックの全体的な状態を管理できます。

RAA489206は、I2CおよびSPIプロトコルをサポートしており、お客様独自のバッテリ管理ソリューションにマイクロコントローラ(MCU)を接続することができます。 IDLEモード平均電流200μA、SHIPモード平均電流18μA以下の低消費電流で、電池パックの蓄電・放電寿命を最大化します。

RAA489206は、セル・バランス回路を内蔵しており、1セルあたり8mAのバランス電流を供給することができます。 高電流用の外部セルバランシングにも対応しています。 この16セルの高電圧BFE ICは、効率的な64リードのQFNパッケージとサーマルパッドで提供されます。

特長

  • 高性能高電圧バッテリ用16Sフロントエンド
  • ホットプラグに耐えるモノリシック・デバイスと、より高いESD定格を実現
  • 内部FETと専用FETドライバ端子により、内部/外部セルバランスをサポート
  • EVKとGUIにより、すぐに使える評価・開発環境を実現
  • BOMコストと部品点数を削減、基板面積を20%以上削減
  • VCELL、IPACK用高精度ADC
  • I2C、SPI通信をサポート
  • 部品選定、統合化、テストが不要になり、開発期間を短縮
  • 外部セル・バランスFETのシームレスな制御により、充電時間の短縮と稼働時間の最大化を実現
  • ハイホットプラグ定格: 62V
  • 充電/負荷ウェイクアップ検出回路
  • 4 ピン GPIO ポート
  • 内蔵 3.3V レギュレータ
  • 16-bit VCELLおよび、IPACK寸法

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 電動自転車、電動バイク、車椅子、モビリティスクーターなどの小型電気自動車
  • 家電
  • 24V/36V/42V/48V 可搬バッテリパック
  • エネルギー貯蔵と48V UPSシステム
  • テレコム / サーバーファーム
  • ソーラーファーム
  • 高電圧産業用電動工具
  • コードレス電動工具
  • 農具・園芸用品

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

ボード&キット

ボード&キット

モデル

ビデオ&トレーニング

RAA48920xマルチセルバッテリフロントエンドファミリ

ルネサスのマルチセルバッテリフロントエンドICの概要を紹介します。フレキシブルなセルバランス制御で高電圧システムや多セル条件下での開発を効率化でき、システムコスト消減に貢献できます。詳しくは、renesas.com/bfeにご覧ください。