メインコンテンツに移動

概要

説明

ルネサスのMPPT付きISL81601-US011REFZソーラーバッテリチャージャボードは、ソーラーパネル(ユーザ提供)からのエネルギを使用して、標準の12V鉛蓄電池を充電します。 MPPTソフトウェアはソーラーパネルから引き出される電力を最大化し、 RL78 / G14 マイクロコントローラ(MCU)は出力電圧を制御して鉛蓄電池の安全な充電プロファイルに従います。

ISL81601-US011REFZリファレンスボードは、 ISL81601 昇降圧コントローラ、 RL78/G14 MCU、 ISL80410 リニアレギュレータ、および ISL28413 クワッドオペアンプを使用して、ソーラーバッテリ充電器をすばやく簡単に作成できるように設計されています。

特長

  • MPPTアルゴリズムは、ソーラーパネルから引き出される電力を最大化します
  • 過電流、過熱、過充電/過放電、逆極性保護などの保護機能を内蔵
  • VIN:8V〜40V
  • VOUT:バルク充電 = 14.5V(最大7A時)
  • フロートモード = 13.6V (0.7A以下の時)
  • バッテリ駆動の産業用アプリケーション向け

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 723 KB
クイックスタートガイド PDF 754 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 2.31 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 235 KB
2件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。