メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND
Not Recommended for New Designs

概要

説明

The ISL8271MEVAL1Z provides all of the circuitry required to evaluate the features of the ISL8271M digital DC/DC PMBus 33A power module. A majority of the features of the ISL8271M, such as compensation-free ChargeMode™ control, soft-start delay and ramp times, supply sequencing, and voltage margining are available on this evaluation board. For sequencing evaluation, the board can be connected to any Renesas digital module evaluation board that supports the Digital-DC™ (DDC) bus.

特長

  • VIN range of 4.5V to 14V, VOUT adjustable from 0.6V to 5V
  • Programmable VOUT, margining, UV/OV, IOUT limit, soft-start/stop, sequencing, and external synchronization
  • Monitor: VIN, VOUT, IOUT, temperature, duty cycle, switching frequency, and faults
  • ChargeMode control tunable with PMBus
  • Mechanical switch for enable and power-good LED indicator

アプリケーション

  • Server, telecom, storage, and datacom
  • Industrial/ATE and networking equipment
  • General purpose power for ASIC, FPGA, DSP, and memory

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 754 KB
データシート PDF 2.35 MB
ガイド PDF 4.68 MB
ガイド PDF 714 KB
ガイド PDF 393 KB
5件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
PowerNavigatorソフトウェア
PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。
Monitor Debugger/RAM Monitor ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 120.25 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 96.49 MB
PCB設計ファイル ZIP 1.09 MB
3件