メインコンテンツに移動

概要

説明

The EL7242/EL7252 dual input, 2-channel drivers achieve the same excellent switching performance of the EL7212 family while providing added flexibility. The 2-input logic and configuration is applicable to numerous power MOSFET drive circuits. As with other Intersil drivers, the EL7242/EL7252 are excellent for driving large capacitive loads with minimal delay and switching times. Shoot-thru protection and latching circuits can be implemented by simply cross-coupling the 2-channels.

特長

  • Logic AND/NAND input
  • 3V and 5V Input compatible
  • Clocking speeds up to 10MHz
  • 20ns Switching/delay time
  • 2A Peak drive
  • Isolated drains
  • Low output impedance
  • Low quiescent current
  • Wide operating voltage — 4.5V to 16V
  • Pb-free available (RoHS compliant)

製品比較

アプリケーション

  • Short circuit protected switching
  • Undervoltage shut-down circuits
  • Switch-mode power supplies
  • Motor controls
  • Power MOSFET switching
  • Switching capacitive loads
  • Shoot-thru protection
  • Latching drivers

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター