メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

RAA214409 is a low-dropout regulator (LDO) featuring a low-quiescent current and a fixed output voltage of 9V. It can efficiently deliver up to 150mA to a load and has a wide input voltage range of up to 40V. This part is available in the SOT89 package.

特長

  • Typical low-quiescent current: 3.5µA at no load
  • Wide input voltage range: up to 40V with 45V line transient tolerance
  • Max output current: 150mA
  • Output voltage accuracy: ±3% over line, load, and temperature
  • Typical dropout voltage: 0.5V at 100mA
  • Fixed output voltage options: 9V
  • Stable with 2.2µF minimum ceramic output capacitor
  • Overcurrent and over-temperature protection
  • Junction temperature range: -40 °C to 125 °C

製品比較

アプリケーション

  • Home automation, IoT, and sensors
  • 12V/24V/28V bus voltages
  • Metering
  • MCU power
  • Smoke alarms, gas sensors, and other home-sensing devices
  • Wired video doorbells and thermostats
  • Gas, electric, and water meters
  • Power tools and appliances

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.91 MB
カタログ PDF 10.21 MB
2件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models