メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

SLG51000 ICは、小型でカスタマイズ可能な低ドロップアウト・レギュレータを7個搭載し、高性能カメラモジュール、高度なセンサシステム、その他の小型マルチレールアプリケーション向けに設計されています。

特長

  • 最高レベルのPSRR 81dB/1MHzを実現
  • 出力電圧ノイズ13μVrmsの低ノイズ化
  • 7チャネルのLDO
  • 電流出力能力は1チャネルあたり最大800mAまで対応
  • 出力電圧、シーケンス処理、ソフトスタートタイミング、電流制限値など、I2CおよびOTP経由でユーザ設定可能
  • 6つのユーザ定義GPIOにより、利用可能な内部および外部信号をルーティング可能
  • マトリックス相互接続論理、GPIO、マクロセルを備えた柔軟なユーザ定義供給コントローラ

製品比較

アプリケーション

  • ハイエンドカメラモジュールのアプリケーション
  • スマートフォン
  • デジタルカメラ
  • セキュリティカメラ
  • イメージング搭載のスマートデバイス
  • 高度なセンサシステム

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 8.29 MB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

ビデオ&トレーニング