メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

The SLG59M301V is an 8.5mΩ 4A single-channel load switch that can switch 0.85V to 5.5V power rails. The product is packaged in an ultra-small 1.5mm x 2.0mm package.

特長

  • Optimized for smartphone and notebook/tablet PC applications
  • 8.5mΩ RDSON while supporting 4.0A
  • Power supply: 2.5V ≤ VDD ≤ 5.5V
  • Input voltage range: 0.85V ≤ VD ≤ VDD
  • Output voltage slew-rate control by an external capacitor
  • Overcurrent and over-temperature protection
  • Output discharge circuitry
  • Sleep mode current (IDDOFF) in low µA range

製品比較

アプリケーション

  • Notebook Power Rail Switching
  • Tablet Power Rail Switching
  • Smartphone Power Rail Switching

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 455 KB
ガイド PDF 2.76 MB
カタログ PDF 5.06 MB
アプリケーションノート PDF 901 KB 英語
アプリケーションノート PDF 1.27 MB
アプリケーションノート PDF 299 KB 简体中文
6件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 65 KB
PCB設計ファイル ZIP 9 KB
PCB設計ファイル ZIP 221 KB
PCB設計ファイル ZIP 23 KB
PCB設計ファイル ZIP 2 KB
PCB設計ファイル ZIP 61 KB
6件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング