概要
説明
FS1012 は、フローハウジングを備えた基板にMEMS フローセンサを搭載した製品です。6ピンの標準ヘッダーがMEMSフローセンサに直接接続されています。
FS1012 は非腐食性のガスまたは液体媒体を測定することができます。センサはサーモパイル・センシングを利用しており、優れたS/N比を実現し、低電力が要求されるアプリケーションに最適です。低流量でも高感度であり、応答速度も非常に高速です。
上流と下流のサーモパイルのセットは、シングルエンド回路で独立して使用することも、差動構成で接続することも可能です。
特長
- 気体・液体媒体の測定
- 堅牢な固体分離技術
- 目詰まりの原因となる空洞を持たないMEMSセンサ
- 高い耐振動 / 耐圧力衝撃性能
- 低消費電力のアプリケーション
- 高速応答
- ミリボルト出力
- ヒーター電源電圧:3V~5V DC
- 動作温度範囲 0 ℃ ~ +85℃
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 174 KB | |
EOL通知 | PDF 1.43 MB | |
アプリケーションノート | PDF 135 KB | |
EOL通知 | PDF 1.29 MB | |
製品変更通知 | PDF 148 KB | |
製品概要 | PDF 236 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 478 KB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
Why Reinvent Turbine Wheel-Style Flow Meters? | ブログ | 2017年10月20日 |
IDT 、液体および気体向けソリッドステート流量センサーモジュールで センサー製品ポートフォリオを拡大 | ニュース | 2017年7月27日 |