メインコンテンツに移動

概要

説明

オールソフト版JPEGソフトウェアライブラリ(以下JPEGライブラリ)は、JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。

特長

  • JPEGデコーダは、ルネサスマイコン用のJPEG画像伸張ライブラリ。2つのライブラリを含みます。
    • JPEGデコードライブラリ:逆DCT、逆量子化、ハフマン復号化
    • 伸張ライブラリ:JPEGデコードライブラリを用いてJPEG画像をビットマップ(16ビットカラー:RGB565形式)に伸張するライブラリ
  • JPEGエンコーダは、ルネサスマイコン用の画像圧縮ライブラリです。 以下の2つのライブラリを含みます。
    • JPEGエンコードライブラリ:DCT、量子化、ハフマン符号化
    • 圧縮ライブラリ:JPEGエンコードライブラリを用いてビットマップ(16ビットカラー:RGB565形式)をJPEG画像に圧縮するライブラリ

リリース情報

JPEGエンコーダ

対応MCU ソフトウェア名 製品型名 バージョン/リリース日 提供方法
RXファミリ JPEGエンコーダ - 最新Ver:V.1.01 Release 00
リリース:2016/4/1
ダウンロード:RX Family JPEG Encoder Module Firmware Integration Technology Rev.1.02 - Sample Code (ZIP)

JPEGデコーダ

対応MCU ソフトウェア名 製品型名 バージョン/リリース日 提供方法
RXファミリ JPEGデコーダ - 最新Ver:V.2.06 Release 00
リリース:2016/4/1
ダウンロード:RX Family JPEG Decoder Module Firmware Integration Technology Rev.2.07 - Sample Code (ZIP)

ターゲットデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 514 KB English
アプリケーションノート PDF 506 KB English
2件

設計・開発

サンプルコード

詳細情報

動作環境

対応MCU 評価環境 デバッガ
RX600シリーズ, RX200シリーズ RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ RXファミリ用シミュレータデバッガ