メインコンテンツに移動

触れずに操作できる機能を容易に組み込む、静電容量タッチキーマイコン使用の「非接触ユーザインタフェースソリューション」を提供開始

~3次元ジェスチャ用と2次元ジェスチャ用リファレンスデザインのダウンロードが可能~

2019年4月4日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:呉 文精、以下ルネサス)は、このたび、家電や産業機器、OA機器の操作を触れずに行えるユーザインタフェース(UI)開発に向けて、静電容量タッチキーマイコンを使用した「非接触ユーザインタフェースソリューション」の提供を開始します。本ソリューションは、高感度かつ高ノイズ耐性の静電容量式タッチセンサシステムをさらに進化させ、3次元空間での動きを検知する「3Dジェスチャソリューション」と、2次元座標上での動きを検知する「2Dジェスチャソリューション」を新たに開発しました。これらのリファレンスデザインは、本日よりダウンロード可能です。

 ソリューションにはそれぞれ、静電容量タッチキーマイコン使用のリファレンスハードウェアとなる設計資料(回路図、基板設計データファイル、部品表)と、座標演算ミドルウェアやサンプルプログラム、検出座標をモニタする評価ツール、さらにハードウェアとソフトウェアに関するアプリケーションノートが含まれます。本ソリューションは、ノイズに対するイミュニティ規格IEC61000 4-3 level3(注1)、及び、4-6 Level3(注2)にて class B(注3)の試験をパスしており(注4)、安定した動作を実現可能です。さらに、3Dジェスチャソリューションは、応用アプリケーションに応じて選べるよう3種類用意しており、筐体サイズが異なる標準版(160×160×100mm)と小型版(80×80×80mm)、さらに省スペースに組み込めるスリム版(100×100×20mm)があります。本ソリューションにより機器開発ユーザは、非接触UIを早期に開発することが可能になり、機器の利便性、デザイン性などの付加価値を向上させることができます。

 昨今、機器のより便利で快適な操作性が求められるなか、音声対話や顔認識、指紋認証など、さまざまなUIに注目が集まっています。家電や産業機器の場合、手が濡れている、手が届かない、手で触れたくないなどのシチュエーションにおいて、人が触れなくてもジェスチャで操作できる非接触のUIが便利です。例えば、キッチンでは、手の動きによって水温や水量を調節できたり、レンジフードに手をかざしただけでファンの調節や、ライトの点灯が可能になります。こうした便利で快適なジェスチャによるUIを、容易に組み込み機器に搭載できるよう、ルネサスは非接触ユーザインタフェースソリューションを開発しました。

 ルネサスのインダストリアルソリューション事業本部 ホームソリューション事業部の事業部長、守屋 徹は次のように述べています。「ルネサスのタッチキーソリューションは、表面の水濡れなどによる誤動作が少なく、木や紙などにもタッチキーを搭載できるという応用性の高さが評価され、すでに200社以上のお客様に採用されています。今回、中でもお客様の要望が大きいジェスチャ認識用の開発支援ソリューションを用意できたことを嬉しく思うと同時に、これにより新たなユーザインタフェースが家庭や職場に快適さと便利さをもたらすと確信しています。」

非接触ユーザインタフェースソリューションの構成は次の通りです。

3Dジェスチャソリューション

標準版(160×160×100mm、RX231使用)、小型版(80×80×80mm、RX130使用)、スリム版(100×100×20mm、RX130使用)の3種類あります。

  • リファレンスハードウェア設計資料(回路図、基板設計データファイル、部品表)
  • 座標演算ミドルウェア、サンプルプログラム
  • 座標モニタ評価ツール「3D Monitor」
  • アプリケーションノート(ハードウェア版、ソフトウェア版)

2Dジェスチャソリューション

  • リファレンスハードウェア設計資料(回路図、基板設計データファイル、部品表):RX130使用
  • 座標演算ミドルウェア、サンプルプログラム
  • 座標モニタ評価ツール「2D Monitor」
  • アプリケーションノート(ハードウェア版、ソフトウェア版)

 非接触ユーザインタフェースソリューションと共に、産業・家電用のHMI(Human Machine Interface)向けソリューションとして展開中の静電容量タッチキーソリューションでは、RX130を始めとした静電容量タッチキーマイコンに加え、静電容量タッチキー開発に特化した評価システムソリューションキット開発環境(QE for Capacitive Touch、Workbench6)を提供しています。ルネサスは今後も、より便利で快適なHMIの開発に注力し、OT分野におけるエンドポイントのインテリジェント化を通し、スマート社会の実現に貢献してまいります。

非接触ユーザインタフェースソリューションの詳細については、こちらをご覧ください。ダウンロードもこちらからできます。
https://www.renesas.com/jp/ja/products/software-tools/boards-and-kits/eval-kits/3d-gesture-reference-design.html

静電容量タッチキーソリューションの詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.renesas.com/jp/ja/solutions/proposal/touch-key.html

以 上

(注1)IEC61000-4-3 level3: 電子機器の放射磁気エネルギーに対する耐性試験 10V/m電磁界下

(注2)IEC61000-4-6 level3: 電子機器の放射電磁妨害に対する伝導性耐性試験 10V電圧下

(注3)class B: 一時的な低下または損失が発生しても自己回復できる機能を有すること

(注4)試験の条件については、アプリケーションノートを参照

*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。


ニュースリリースに掲載されている情報(製品価格、仕様等を含む)は、発表日現在の情報です。 その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご承知ください。

この記事をシェアする