メインコンテンツに移動
表示
表示

概要

説明

RX130静電容量タッチキー評価システムは、ルネサスが提供するタッチキー・ソリューションを容易に評価することができるキットです。

キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。以下のような目的に最適です。

製品構成

  • RX130搭載CPUボード
  • タッチアプリケーションボード
    • 自己容量方式評価ボード 静電タッチキーの基本となるスイッチ、スライダ、ホイールを搭載
    • 相互容量方式マトリクスキー+自己容量方式近接センサ評価ボード
    • 自己容量と相互容量が同時動作し様々な応用が可能
  • USBケーブル
  • クイックスタートガイド

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USB2.0インタフェース要) *1
  • プロセッサ 1GHz以上(ハイパースレッディング、マルチコアCPUに対応)
  • メモリ 推奨2GB以上、最低1GB以上(64ビット版Windows 7では2GB以上) *2
  • ハードディスク 空き容量600MB以上
  • ディスプレイ 1024 x 768以上の解像度、65536色以上
  • I/O装置 CD-ROMドライブ
  • Microsoft Windows XP / Windows 7 *2
  • Windows OS以外に必要なソフトウェア環境
    • .NET Framework 3.5 SP1 + 言語パック
    • Visual Studio 2012 更新プログラム 4 の Visual C++ 再頒布可能パッケージ(32bit)
    • Internet Explorer 6.0以上

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

特長

  • 各種タッチキー(ボタン、スライダ、ホイール、マトリクスキー、近接センサ)機能の評価に
  • お客様製品の簡易試作用に
  • お客様がボードやソフトウェアを設計される際のリファレンスとして。
  • Workbench6(*)を使用することで簡単に感度調整ができます。
  • ウィザード形式で簡単調整
  • 直感インターフェースで簡単操作
  • 自動調整済みのソースコードを出力
    (*)Workbench6はキットには付属されていません。Webからのダウンロードのみとなります。

アプリケーション

  • 洗濯機
  • IHクッキングヒータ
  • タッチセンサシステム

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
1件

サンプルコード

ビデオ&トレーニング