メインコンテンツに移動

概要

説明

The 2SK3365-Z is a Nch Single Power Mosfet 30V 30A 14Mohm Mp-3Z/To-252.

特長

  • Low on-resistance
    RDS(on)1 = 14 mΩ (MAX.) (VGS = 10 V, ID = 15 A)
    RDS(on)2 = 21 mΩ (MAX.) (VGS = 4.5 V, ID = 15 A)
    RDS(on)3 = 29 mΩ (MAX.) (VGS = 4.0 V, ID = 15 A)
  • Low Ciss : Ciss = 1300 pF (TYP.)
  • Built-in gate protection diode

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 305 KB English
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
4件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models