メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特長

  • Low on-resistance
    RDS(on) = 2.6 mΩ typ.
  • Low drive current
  • 4.5 V gate drive device can be driven from 5 V source

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 279 KB English
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
テクニカルアップデート PDF 153 KB English
5件