メインコンテンツに移動
ご購入

概要

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特長

  • VDSS : –12 V
  • RDS(on) : 38 mΩ(TYP)
  • ID : –5 A

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 115 KB
ガイド PDF 796 KB
EOL通知 PDF 131 KB English
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
5件