概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The µPA1918 is a switching device, which can be driven directly by a 4. 0 V power source. This device features a low on-state resistance and excellent switching characteristics, and is suitable for applications such as power switch of portable machine and so on.
特長
- 4.0 V drive available
- Low on-state resistance RDS(on)1 = 143 mΩ MAX. (VGS = –10 V, ID = –2.0 A) RDS(on)2 = 179 mΩ MAX. (VGS = –4.5 V, ID = –2.0 A) RDS(on)3 = 190 mΩ MAX. (VGS = –4.0 V, ID = –2.0 A)
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 292 KB English | |
ガイド | PDF 2.76 MB | |
ガイド | PDF 796 KB | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB English | |
カタログ | PDF 2.24 MB | |
ガイド | PDF 596 KB | |
6件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。