メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The µ PA678TB is a switching device, which can be driven directly by a 2. 5 V power source. The µ PA678TB features a low on-state resistance and excellent switching characteristics, and is suitable for applications such as power switch of portable machine and so on.

特長

  • 2.5 V drive available
  • Low on-state resistance RDS(on)1 = 1.45 Ω MAX. (VGS = −4.5 V, ID = −0.20 A) RDS(on)2 = 1.55 Ω MAX. (VGS = −4.0 V, ID = −0.20 A) RDS(on)3 = 2.98 Ω MAX. (VGS = −2.5 V, ID = −0.15 A)
  • Two MOS FET circuits in same size package as SC-70

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 319 KB English
ガイド PDF 2.76 MB
ガイド PDF 796 KB
製品変更通知 PDF 510 KB English
アプリケーションノート PDF 633 KB English
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
7件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models