メインコンテンツに移動

概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RX65Nは、RX65Nの入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータ、統合開発環境が添付されているので、開封後すぐにRX65Nの評価が始められます。ぜひ本製品でRX65Nの性能、機能を体感してください。

同梱エミュレータについて
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記ツールニュースをご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)
E1を同梱しているRenesas Starter Kitは、引き続きE1を同梱して販売いたします(在庫限り)。同梱エミュレータの変更はありません。

特長

  • PHYを搭載しており、1チャネルのEthernet評価が可能
  • SDスロットを搭載しており、SDHIの評価が可能
  • USBを1チャネル搭載しておりホスト、ファンクション評価が可能
  • CAN, RSPI(Renesas Serial Peripheral Interface), QSPI(Quad Serial Peripheral Interface)などの評価も可能
  • サンプルコードを同梱。(Webサイトにも掲載予定) プログラミングのポイントもすぐわかる
  • 動作環境はIBM-PC互換機(USBインタフェース用、プロセッサ1GHz以上)、OSはWindows 8.1/8/7/Vista(記載のOS以外は対応しておりません)
  • 「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、 本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。

アプリケーション

  • ビル管理システム
  • POS
  • 複写機
  • プリンタ
  • AVレシーバ
  • 自動販売機
  • 工作機械
  • プロジェクタ
  • エアコン
  • 冷蔵庫
  • 洗濯機

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ボード記述ファイル ZIP 1 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 554 KB
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1006 KB English
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード EXE 82.94 MB
4件

サンプルコード