メインコンテンツに移動

該非判定結果リスト

該非判定情報に関する重要なお知らせと免責事項

ルネサス エレクトロニクスのハードウェア製品およびソフトウェア(技術情報を含む)の該非判定情報を記載した「該非判定結果リスト(以下、本リスト)」を公開しています。

当社はこの情報を一般的なガイドラインとしてお客様およびパートナーへの情報提供を目的としており、情報が完全、正確または最新であることを表明、保証するものではありません。この情報は予告なく変更される場合があります。この情報をご利用されるお客様およびパートナーは、適用される法律および規則に従って、当社の製品およびソフトウェアを正しく輸出または再輸出する責任がございます。また、安全保障貿易輸出の観点から必要な輸出ライセンスまたはその他の関係当局の承認なしに、製品およびソフトウェアを直接的または間接的にいかなる使用者にも輸出、再輸出または譲渡しないこと、大量破壊兵器・通常兵器の開発等への使用のため及び法律で禁止されている国、個人または団体に直接または間接的に輸出、再輸出または譲渡しないことにも同意することとします。

また、本リストをご利用いただく際は、上記に同意いただいたこととみなします。

該非判定結果リストについて

  • 弊社サイトに掲載されている製品の一部を掲載しています。各リストに記載の説明、注意事項を参照のうえご利用ください。
  • 本リストは、Last updated(リストの右上に記載)の日付時点での規制に対応しています。
  • 本リストに掲載されている型名の該非判定結果確認は、本リストをもって該非判定書の代わりとさせていただきます。別途の該非判定書、パラメータシート、項目別対比表の発行は行っておりませんのでご了承願います。
  • 本リストに掲載のない型名の該非判定結果を希望の際は、購入元(弊社営業部門、代理店)に問い合わせ願います。
  • 製品機能、Specにつきましては弊社サイト掲載の製品情報、データシート、マニュアル等で確認願います。サイト掲載情報で確認ができない内容につきましては、購入元(弊社営業部門、代理店)に問い合わせ願います。

該非判定結果リスト(PDFファイル)

picture_as_pdf 集積回路 (Last updated: Sep 10, 2024)

picture_as_pdf ディスクリート (Last updated: Sep 10, 2024)

picture_as_pdf ツール/ボード/キットセット類 (Last updated: Sep 13, 2024)