概要
説明
DRP-AIトランスレータは、ONNX形式の学習済みAIモデルから、ルネサスのAI用MPU「RZ/Vシリーズ」で実行可能なオブジェクトコードを生成するツールです。
学習済みAIモデルのグラフ構造の最適化や、FP16量子化などを行い、メモリアクセスを最小限に抑え、高効率かつ高速なAIモデルの推論処理を可能にします。また、オプションで正規化やリサイズなど、AIに必要な前処理/後処理を追加することもできます。追加された前後処理はDRPによって高速に処理されます。
ONNXファイルを指定し、Linux PC上でDRP-AIトランスレータを実行するだけで、評価ボードに実装可能なオブジェクトコードを簡単に生成できます。
特徴
DRP-AIトランスレータは、下図の4つの特徴を有しています。
画像

実装フロー
DRP-AIトランスレータによる変換フローは下図の通りです。
画像

製品比較
アプリケーション
ソフトウェア
ソフトウェア/ツールページ
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RZ/V2L DRP-AI Support Package [V7.50] RZ/V2L搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V2M DRP-AI Support Package [V7.50] RZ/V2M搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
DRP-AI Translator [V1.85] DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。本製品はDRP-AI TVMの内部ツールとしても使用します(DRP-AI TVMのインストール時に必要となります)。
|
Software Package | ルネサス |
RZ/V2MA DRP-AI Support Package[V7.50] RZ/V2MA搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
4件
|
ビデオ&トレーニング
Boost Vision AI Power Efficiency Using DRP-AI Accelerator
DRP-AI Accelerator embedded in RZ/V series MPUs provides high-speed AI processing while keeping high power efficiency at the endpoints.
Video List
ニュース&ブログ
私たちの暮らしや働き方をサポートしてくれるAI | ブログ | 2022年4月18日 |
AI、はじめてみませんか? ~RZ/Vを使った画像AI 最初の一歩~ | ブログ | 2022年2月16日 |
熱対策不要:RZ/V2MでAI搭載製品にイノベーションを | ブログ | 2021年11月15日 |