概要

説明

車室内空気質センサソリューションは、高度なアルゴリズムによる車内のTVOC検出及び温度や湿度の監視を通じて、快適な空間を提供します。

空気質センサを用いたスマートで省エネな自動車用HVAC*1システムのリファレンスデザイン及びソフトウェアにより、お客様の開発期間短縮・開発コスト削減を実現します。

このシステムのメリット:

  • 有機汚染物質(VOC*2)、酸化性汚染物質(オゾン)、湿度、温度を幅広く検出することで、車室内の乗員の快適性を向上し健康管理をサポート
  • ルネサスのMEMSセンサソリューションは、ニューラルネットワークによる学習済ファームウェア(AI) により、安定した性能で高精度な計測を実現
  • ファームウェアサポート及びユーザーフレンドリーなGUIにより、組み込みを容易化し、お客様の開発コストを削減

*1 HVAC(暖房、換気、および空調)
*2 VOC(揮発性有機化合物)

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS-205 AS205 AS205 AS205 DC/DC DC/DC DC/DC LIN PHY LIN PHY LIN PHY 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Arrow.137 Connector Line Connector Arrow.139 Connector Line.140 Connector Line.141 Connector Line.143 Connector Arrow.144 Connector Arrow.146 Connector Line.147 Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Humidity & Temperature Sensor Oxidizing Pollutant Sensor Oxidizing Pollutant Sensor Oxidizing PollutantSensor Organic Pollutant Sensor Organic Pollutant Sensor Organic PollutantSensor MCU MCU MCU 3.3V 3.3V 3.3V I2C I2C I2C Vehicle Network Vehicle Network Vehicle Network Connector Arrow.153 Connector Arrow.154
Exiting Interactive Block Diagram