メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

家電および産業システム向けのe-AI対応GUIコントローラ

概要

説明

スマート家電や産業システムを監視・制御する機能は、より迅速な判断を可能にし、待ち時間を短縮し、オフライン業務をサポートするために極めて重要です。 タッチコントロールのようなインテリジェントなユーザインタフェースに対する消費者の需要の高まりに加え、組み込みAI(e-AI)機能に対する需要も高まっています。e-AIは、モータの障害などシステムの潜在的な故障をユーザに先回りして警告することで予知保全を可能にし、最新のシステムにとって非常に価値の高い機能となっています。

このe-AI対応HMIコントローラは、強力なシステムコントローラとして機能し、タッチディスプレイGUIやその他の通信インタフェースを介してフィードバックや制御を提供しながら、リレーを介してメインの負荷を切り替えることができます。 空気対水ヒートポンプファンや、ヒートポンプなどの家電製品のコンプレッサモータなどの駆動システム向けに、包括的な高同期/BLDCモータ制御を提供します。 スケーラブルな電力制御により、三相Y結線の電力メインから最大10.5kWの電力をサポートします。 このコントローラは、安定なエネルギ管理ユニットとe-AI処理機能を統合し、さまざまなワイヤレス接続オプションとHMIを提供し、スマート制御と予知保全を可能にします。

このシステムのメリット:

  • 互換性のあるコンポーネントで構成された完全なシステムコントローラユニットにより、最適なパフォーマンスと簡単な取り付けが保証されます。
  • 精密コンプレッサとファンのRPM/トルク制御のための完全統合型、高性能、コスト最適化デュアルモータ制御システムは、オプションのAI/ML拡張機能(Reality AI)により、高性能、コスト効率、精密制御を実現し、AI主導の将来の最適化を可能にします。
  • 加熱/冷却冷媒の圧力センサは、プロセスを最適化し、低圧の場合はシステムをシャットオフするので、ヒートポンプなどのシステムに最適です。
  • 豊富な通信手段:
    • Wi-Fi、Bluetooth®、およびオプションのLTE-M/NB-IoTによるIoT通信。
    • 外部制御ユニットは、ヒートポンプとパラメータを交換したり、デジタル I/O、CANバス、USB2.0 I/F、およびBluetoothを介して制御します。
  • ハイエンド版は、追加のペリフェラルインタフェースとパフォーマンス機能を追加します。
    • イーサネットおよびI3Cインタフェース。
    • ハイエンドディスプレイ用のMIPI DSIインタフェース。
    • 高性能アプリケーションのための追加のオンボードフラッシュ/SRAM。
  • MODBUSプロトコルを利用したRS-485インタフェースは、e-AIにリアルタイムフィードバックを提供しながら、最大2台の10kWモータ負荷を制御する双方向通信を可能にします。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。

予知保全用ハイエンドシステムコントローラ

4:3 ratioPower Board #2Power Board #2Power Board #2Sheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4EU189-1EU189-1EU189-1RS485 TRx ½ duplex 20M bps 1RS-485 TRx ½ Duplex 20M bpsRS-485 TRx ½ Duplex 20M bpsRS485 TRx ½ duplex 20M bps 2RS-485 TRx ½ Duplex 20M bpsRS-485 TRx ½ Duplex 20M bpsProtection CircuitProtection CircuitProtection CircuitLTE-M ModuleLTE-M ModuleLTE-M ModuleProtection CircuitProtection CircuitProtection CircuitCAN-Bus PHYCAN-Bus PHYCAN-Bus PHY Ethernet PHYEthernet PHYEthernet PHYProtection CircuitProtection CircuitProtection CircuitTFT Graphic DisplayTFT Graphic DisplayTFT Graphic DisplayTouch I/FTouch I/FTouch I/FFan.156Sheet.59Sheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65Sheet.66Sheet.67Sheet.68MotorSheet.70Sheet.71MMMotor.72Sheet.73Sheet.74MMSheet.97Sheet.98Sheet.100Sheet.103Sheet.104Connector 1.163Sheet.106Connector 1.107Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Connector 1.163.124 2 222Sheet.127 2 222Sheet.130Vertical Wire Bundle.131 222Sheet.133Sheet.136 nnnnSheet.139Sheet.140Sheet.141Connector 1.142Sheet.144Sheet.146Sheet.147Connector 1.163.148 2 222Sheet.151Sheet.152Sheet.153Sheet.154CAN Bus to indoor control unitCAN Bus to Indoor Control UnitCAN Bus to Indoor Control UnitEthernet to cloudEthernet to CloudEthernet to CloudI3C High Speed serial busI3C High Speed Serial BusI3C High Speed Serial BusSheet.158Sheet.159Sheet.160Sheet.161Sheet.162Connector 1.163.163Connector 1.163.164 3V33V33V3500mAmax500mAmax500mAmaxSheet.167Sheet.168Sheet.169USB2.0USB 2.0USB 2.0Antenna.171Sheet.172Sheet.173Sheet.174Sheet.175Sheet.176Digital Control I/Os (e.g.Relais)Digital Control I/Os (e.g.Relays)Digital Control I/Os (e.g.Relays)Sheet.178 4 444Sheet.181Vertical Wire Bundle.182 222Sheet.184Sheet.186Sheet.187Sheet.188Sheet.1893V33V33V35V5V5V12V 1Amax12V 1Amax12V 1Amax12-48Vac12-48Vdc12-48VdcAlternative supply: DC or ACAlternative Supply: DC or ACAlternative Supply:DC or AC85-265Vac85-265Vac85-265VacSheet.200Sheet.201Connector 1.163.202Sheet.203 4 444Sheet.206Sheet.207Connector 1.208Sheet.209Sheet.210Sheet.211Sheet.212Connector 1.163.213 3333Sheet.216Sheet.217Sheet.219Sheet.220Sheet.221Connector 1.163.222Connector 1.163.223 3 333Sheet.226Sheet.229Sheet.230Sheet.231Sheet.232Sheet.233Sheet.234Sheet.235Sheet.236Sheet.237Sheet.238Sheet.245Sheet.246Sheet.247Sheet.248Sheet.249Sheet.250Sheet.251Sheet.252Sheet.255Sheet.256Cooling Liquid PressureCooling Liquid PressureCooling Liquid PressurePressure SensorPressure SensorPressure SensorSensor Signal ConditionerSensor Signal ConditionerSensor Signal ConditionerSheet.260Power Board #1Power Board #1Power Board #1Sheet.265Sheet.267 3 333Sheet.270Sheet.271 3 333Sheet.274Sheet.275Sheet.276Connector 1.163.277Sheet.278Connector 1.163.279Connector ArrowHV Fan MotorHV Fan MotorHV Fan MotorHV Compressor MotorHV Compressor MotorHV Compressor MotorSheet.283Sheet.284Sheet.287Sheet.288Sheet.289Sheet.290Sheet.291Sheet.292Sheet.293Mains PowerMain PowerMain Power400Vac/230Vac (110Vac)400Vac/230Vac (110Vac)400Vac/230Vac (110Vac)2...42.42...42...4Sheet.2991ph or 3ph1ph or 3ph1ph or 3phControl & Communication Board, eAI-ready (predictive maintenance)Control & Communication Board, eAI-Ready (Predictive Maintena...Control & Communication Board, eAI-Ready (Predictive Maintenance) 2222Sheet.305 2 222Sheet.308 2 222Sheet.311 5V5V5V 2 222Sheet.315 n nnnSheet.318Sheet.320Connector 1.321Wi-Fi + Bluetooth Module or PMODWi-Fi Bluetooth PmodWi-Fi + Bluetooth Module or PmodWi-Fi + Bluetooth Module or Pmod UARTUARTUART VddVddVddSheet.323AntennaSheet.109Sheet.110Sheet.111Sheet.112Sheet.113Sheet.114 PHYPHYPHYTemp & rH SensorTemp & rH SensorTemp & rH SensorTemp & rH Sensor I2CI2CI2COAQ SensorOAQ SensorOAQ SensorOAQ Sensor I2CI2CI2CConnector LineSheet.3387kW+ Motor Control w/PFC 17kW+ Motor Control w/PFC7kW+ Motor Control w/PFC RS485RS-485RS-485 IsolationIsolationIsolationSheet.3397kW+ Motor Control w/PFC 27kW+ Motor Control w/PFC7kW+ Motor Control w/PFC RS485RS-485RS-485 IsolationIsolationIsolationSheet.359MCUMCUMCU RS-485RS-485RS-485 UARTUARTUART USBUSBUSB UARTUARTUARTGPIOGPIOGPIOMIPI DSIMIPI DSIMIPI DSII2CI2CI2C I2CI2CI2CRS-485RS-485RS-485I/FI/FI/F CANCANCANI3CI3CI3CEthernetEthernetEthernetVddVddVddIsolated Flyback AC/DC 5W integr. 800V BJTIsolated Flyback AC/DC 5W Integr. 800V BJTIsolated Flyback AC/DC 5W Integr. 800V BJT3A Buck Regulator 13A Buck Regulator3A Buck Regulator3A Buck Regulator 23A Buck Regulator3A Buck Regulator
Exiting Interactive Block Diagram

予知保全を簡略化するミッドレンジシステムコントローラ

4:3 ratioPower Board #2Power Board #2Power Board #2Sheet.1Sheet.2Sheet.3Sheet.4EU189-2EU189-2EU189-2RS485 TRx ½ duplex 20M bps 1RS-485 TRx ½ Duplex 20M bpsRS-485 TRx ½ Duplex 20M bpsRS485 TRx ½ duplex 20M bps 2RS-485 TRx ½ Duplex 20M bpsRS-485 TRx ½ Duplex 20M bpsProtection CircuitProtection CircuitProtection CircuitLTE-M ModuleLTE-M ModuleLTE-M ModuleProtection CircuitProtection CircuitProtection CircuitCAN Bus PHYCAN Bus PHYCAN Bus PHYTFT Graphic DisplayTFT Graphic DisplayTFT Graphic DisplayTouch I/FTouch I/FTouch I/FFan.156Sheet.59Sheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65Sheet.66Sheet.67Sheet.68MotorSheet.70Sheet.71MMMotor.72Sheet.73Sheet.74MMSheet.97Sheet.98Sheet.100Sheet.103Sheet.104Connector 1.163Sheet.106Connector 1.107Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Sheet.120Sheet.121Sheet.122Sheet.123Connector 1.163.124 2 222Sheet.127 2 222Sheet.130Vertical Wire Bundle.131 222Sheet.133Sheet.136 nnnnSheet.139 2 222Sheet.151Sheet.152CAN Bus to indoor control unitCAN Bus to Indoor Control UnitCAN Bus to Indoor Control UnitSheet.161Sheet.162Connector 1.163.164 3V33V33V3500mAmax500mAmax500mAmaxSheet.167Sheet.168Sheet.169USB2.0USB 2.0USB 2.0Antenna.171Sheet.172Sheet.173Sheet.174Sheet.175Sheet.176Digital Control I/Os (e.g.Relais)Digital Control I/Os (e.g.Relays)Digital Control I/Os (e.g.Relays)Sheet.187Sheet.188Sheet.1893V33V33V35V5V5V12V 1Amax12V 1Amax12V 1Amax12-48Vac12-48Vdc12-48VdcAlternative supply: DC or ACAlternative Supply: DC or ACAlternative Supply:DC or AC85-265Vac85-265Vac85-265VacSheet.200Sheet.201Connector 1.163.202Sheet.203 4 444Sheet.206Sheet.207Connector 1.208Sheet.209Sheet.210Sheet.211Sheet.212Connector 1.163.213 3333Sheet.216Sheet.217Sheet.219Sheet.220Sheet.221Connector 1.163.222Connector 1.163.223 3 333Sheet.226Sheet.229Sheet.230Sheet.231Sheet.232Sheet.233Sheet.234Sheet.235Sheet.236Sheet.237Sheet.238Sheet.245Sheet.246Sheet.247Sheet.248Sheet.249Sheet.250Sheet.251Sheet.252Sheet.255Sheet.256Cooling Liquid PressureCooling Liquid PressureCooling Liquid PressurePressure SensorPressure SensorPressure SensorSensor Signal ConditionerSensor Signal ConditionerSensor Signal ConditionerSheet.260Power Board #1Power Board #1Power Board #1Sheet.265Sheet.267 3 333Sheet.270Sheet.271 3 333Sheet.274Sheet.275Sheet.276Connector 1.163.277Sheet.278Connector 1.163.279Connector ArrowHV Fan MotorHV Fan MotorHV Fan MotorHV Compressor MotorHV Compressor MotorHV Compressor MotorSheet.283Sheet.284Sheet.287Sheet.288Sheet.289Sheet.290Sheet.291Sheet.292Sheet.293Mains PowerMain PowerMain Power400Vac/230Vac (110Vac)400Vac/230Vac (110Vac)400Vac/230Vac (110Vac)2...42.42...42...4Sheet.2991ph or 3ph1ph or 3ph1ph or 3phControl & Communication Board, eAI-ready (predictive maintenance)Control & Communication Board, eAI-Ready (Simplified Predicti...Control & Communication Board, eAI-Ready (Simplified Predictive Maintenance) 2222Sheet.305 2 222Sheet.308 2 222Sheet.311 5V5V5V 2 222Sheet.315 n nnnSheet.318Wi-Fi + Bluetooth Module or PMODWi-Fi Bluetooth PmodWi-Fi + Bluetooth Module or PmodWi-Fi + Bluetooth Module or Pmod UARTUARTUART VddVddVddSheet.323AntennaSheet.109Sheet.110Sheet.111Sheet.112Sheet.113Sheet.114 PHYPHYPHYTemp & rH SensorTemp & rH SensorAll-in-one Air Quality SensorAll-in-one Air Quality Sensor I2CI2CI2CConnector LineSheet.3387kW+ Motor Control w/PFC 17kW+ Motor Control w/PFC7kW+ Motor Control w/PFC RS485RS-485RS-485 IsolationIsolationIsolationSheet.3397kW+ Motor Control w/PFC 27kW+ Motor Control w/PFC7kW+ Motor Control w/PFC RS485RS-485RS-485 IsolationIsolationIsolationSheet.359MCUMCUMCU UARTUARTUART UARTUARTUART USBUSBUSB UARTUARTUARTGPIOGPIOGPIOLCDCLCDCLCDCI2CI2CI2C I2CI2CI2C UARTUARTUARTI/FI/FI/F CANCANCANVddVddVddSheet.361Sheet.363Connector 1.364Isolated Flyback AC/DC 5W integr. 800V BJTIsolated Flyback AC/DC 5W Integr. 800V BJTIsolated Flyback AC/DC 5W Integr. 800V BJT3A Buck Regulator 13A Buck Regulator3A Buck Regulator3A Buck Regulator 23A Buck Regulator3A Buck Regulator
Exiting Interactive Block Diagram

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。