メインコンテンツに移動

家畜の追跡と監視のためのスマート首輪

概要

説明

畜産業界では、生産性、動物福祉、運用効率を向上させるために、スマート農業技術の採用が進んでいます。 スマート首輪やタグなどのデバイスによる家畜の遠隔監視と管理は、現代の畜産業にとって不可欠になりつつあります。 これらのデバイスにより、農家は動物の位置を追跡し、健康状態を監視し、逃亡や病気などの問題を検出することができ、高度で効率的な畜産を促進します。

この設計では、スマート首輪またはタグを備えた長距離広域ネットワーク(LoRaWAN®)を採用して、家畜のリアルタイムの監視と追跡を提供します。 このシステムは長距離通信機能を提供し、広大な農業エリアをカバーするのに理想的です。 また、複数のセンサ(心拍数、空気質、温湿度、ジャイロ)を統合して、環境条件と家畜の健康状態を監視し、運用を最適化するためのデータ主導の意思決定を可能にします。

このシステムのメリット:

  • 低消費電力デバイスは、バッテリ寿命を延ばし、交換の頻度とコストを削減します。
  • 高度なシグナルコンディショニングにより、センシングの精度が向上し、家畜の健康状態や環境条件を正確に監視できます。
  • LoRaWANは長距離通信に最適で、広いエリアの家畜の信頼性の高いリモート監視を可能にします。

製品比較

アプリケーション

  • 畜産

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 Connector Line.25 Outdoor Air Quality Outdoor Air Quality Outdoor Air Quality Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Gyro Sensor Gyro Sensor Gyro Sensor Heart Rate Sensor Heart Rate Sensor Heart Rate Sensor Bi-directional Connector Arrow Connector Arrow.13 Connector Arrow.14 Connector Arrow.15 Connector Line Connector Line.18 Connector Line.19 Connector Arrow.20 Sensor Signal Conditioner Sensor Signal Conditioner Sensor Signal Conditioner Op Amp Op Amp Op Amp Connector Line.22 Connector Line.23 Connector Line.24 Connector 1.160 Connector 1.27 Connector 1.28 Connector 1.29 Connector 1.30 1.7~3.6V 1.7~3.6V 1.7~3.6V 1.7~3.6 V 1.7~3.6V 1.7~3.6V Battery.27 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 3V 3V 3V Connector Line.45 LoRa WAN Module LoRa WAN Module LoRa WAN Module Connector Arrow.48 LoRA LoRA LoRA GNSS GNSS GNSS Connector Line.52 Connector 1.53 Connector 1.54 Connector 1.55 1.7~3.6V.56 1.7~3.6V 1.7~3.6V Antenna Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Connector Line.63 JP221 JP221 JP221 Connector Arrow.66 Connector 1.67 Connector Line.68 Connector Arrow.69 Connector Arrow.70 Bi-directional.71 Connector 1.160.72 Connector 1.160.73 Sheet.74 MCU MCU MCU 10bit ADC 10bit ADC 10bit ADC I2C I2C I2C UART UART UART GPIO GPIO GPIO
Exiting Interactive Block Diagram