メインコンテンツに移動

インスリンポンプによる閉ループ操作のための持続血糖値モニタ(CGM)

概要

説明

血糖値のモニタリングは、糖尿病などの血糖値の問題を抱えている方にとって非常に重要です。 持続血糖値モニタ(CGM)は、インタフェースやインスリンポンプなどのインスリン治療システムにほぼリアルタイムのデータを提供するウェアラブル医療機器です。 これにより、最適な血糖値を維持し、合併症を防ぐことができます。

CGMは頻繁に、通常は数分ごとに血糖値を測定するため、フィンガースティックメータに比べて迅速な対応が可能です。 最新のCGMは、インスリンポンプとインタフェースしてインスリン送達を自動的に調整できるため、血糖コントロールが改善され、安心感が得られます。

インスリンポンプによるクローズドループ動作用のルネサスCGMは、堅牢な情報セキュリティとコンパクトな設計を提供し、医療機器開発の市場投入までの時間を短縮する準拠モジュールとソリューションを提供します。

このシステムのメリット:

  • 取り外し可能なセンサ機構と電子機器を備えたモジュラ設計:
    • ユーザは、アセンブリ全体を廃棄するのではなく、センサ電極(メカニック)を交換して電子機器を保持するだけで済みます。
    • 寿命と費用対効果の向上。
    • NFC-WLCを使用した電子寿命を延ばすための充電式バッテリと完全なシーリング。
  • インスリンポンプとのクローズドループコンビネーション機能により 、スケーラブルなインスリン治療システム設計を実現します。
    • 電気化学インピーダンス分光法による高精度。
    • NFC通信とプッシュボタンによる安全なBluetooth® Low Energy(LE)接続。
  • NFCシステムは、最小のBOM数と直接アンテナ接続を特長とし、小さなフットプリント設計を保証します。
  • Bluetooth LE 5を使用してさまざまなデバイスで便利に視覚化できるため、安定性、セキュリティ、プロファイル、およびエネルギ効率が向上します。
  • MCUは、RFコンプライアンスの電波法(日本)、FCC/ISED(北米)、CE(ヨーロッパ)の認証を取得しており、市場投入までの時間を短縮できます。

製品比較

アプリケーション

  • 持続血糖値モニタによる糖尿病治療
  • インスリンポンプへのBluetoothリンクによる正しいインスリン量の自動服薬アドヒアランス

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU175 EU175 EU175 Ultra-Low Iq Buck/Boost Ultra-Low Iq Buck/Boost Ultra-Low Iq Buck/Boost Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Battery Li-ion.159 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Diode - IR Infrared Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.73 Darlington.651 Sheet.75 Darlington.254 Shunt Sheet.78 Sheet.79 Sheet.80 Sheet.86 Ground Sheet.89 Sheet.90 Ground.91 Sheet.92 Sheet.93 Ground.94 Sheet.95 Sheet.96 Replace / dispose only this part Replace/Dispose Only This Part Replace/Dispose Only This Part Small NFC Coil Small NFC Coil Small NFC Coil Power Switch Power Switch Power Switch Charger Charger Charger NTC NTC NTC Li-Ion Battery Li-Ion Battery Li-Ion Battery Transformer Inductor Iron Core Line.841 Inductor Air Core.212 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Sheet.131 Line.29 3.3V 3.3V 3.3V 2 2 2 2 Sheet.150 Communication e.g. for BT Pairing Communication e.g. for BT Pairing Communication e.g. for BT Pairing Enable Measurement Enable Measurement Enable Measurement 2 2 2 2 Sheet.157 ~3.7V ?100mAmax ~3.7V 100mAmax ~3.7V100mAmax I2C = 0X 4B I2C = 0X 4B I2C = 0X 4B User-Button User-Button User-Button THREE-ELECTRODE TEST STRIP THREE-ELECTRODE TEST STRIP THREE-ELECTRODE TEST STRIP CGM 3-Electrodes CGM 3-Electrodes CGM 3-Electrodes Gold Plated Contacts Gold Plated Contacts Gold Plated Contacts ?10mApk 10mApk 10mApk Sheet.170 Sheet.171 Sheet.172 Sheet.174 Sheet.179 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.182 Sheet.184 Sheet.185 Sheet.186 Sheet.187 Sheet.188 Sheet.189 Sheet.190 Sheet.191 Sheet.192 Sheet.193 Sheet.196 Sheet.197 Sheet.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.202 Sheet.208 Sheet.209 Sheet.211 Sheet.212 Sheet.214 Sheet.215 Connector 1.174 Sheet.219 Sheet.223 3mAmax 3mAmax 3mAmax Sheet.173 Connector 1.174.220 3mAmax 3mAmax 3mAmax Sheet.230 Connector 1.174.231 Sheet.232 Sheet.233 Connector 1.174.234 Sheet.235 Sheet.238 3mAtyp 3mAtyp 3mAtyp 3mAtyp 3mAtyp 3mAtyp Sheet.242 Input Magnet Magnet Magnet Bi-directional Magnet Magnet Magnet WE WE WE RE RE RE CE CE CE Input.249 Input.250 Sheet.252 Sheet.253 Sheet.262 Antenna Antenna Antenna Sheet.267 Sheet.268 Sheet.271 Sheet.272 n n n n Sheet.275 Sheet.276 32MHz 32MHz 32MHz Sheet.133 Sheet.134 Sheet.135 Sheet.136 Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.277 32kHz 32kHz 32kHz Sheet.279 Sheet.280 Sheet.281 Sheet.282 Sheet.283 Sheet.284 Sheet.285 Sheet.286 Sheet.287 Sheet.288 Sheet.289 Sheet.291 NFC 1W Charger RX NFC 1W Charger RX NFC 1W Charger RX I2C I2C I2C Sheet.292 P-Ch Load Switch P-Ch Load Switch P-Ch Load Switch Ctrl Ctrl Ctrl Sheet.293 Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor Temperature & Humidity Sensor I2C I2C I2C I2C=0X 54 I2C=0X 54 I2C=0X 54 Vdd Vdd Vdd Sheet.294 Transimpedance Amplifier Transimpedance Amplifier Transimpedance Amplifier Out Out Out E+ E+ E+ Vdd Vdd Vdd Sheet.295 Instrumentation Amplifier 2 Instrumentation Amplifier Instrumentation Amplifier E- E- E- E+ E+ E+ Vdd Vdd Vdd Sheet.296 Instrumentation Amplifier 1 Instrumentation Amplifier Instrumentation Amplifier Out Out Out Vdd Vdd Vdd E- E- E- E+ E+ E+ Sheet.297 Bluetooth MCU Bluetooth MCU Bluetooth MCU GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C ADC ADC ADC DAC DAC DAC DAC DAC DAC 32 kHz RTC 32 kHz RTC 32 kHz RTC Vdd Vdd Vdd Debug Debug Debug UART UART UART GPIO GPIO GPIO RF Osc. RF Osc. RF Osc. BLE5 PHY BLE5 PHY BLE5 PHY
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ