概要
説明
The CCG1401 is a universal programmable transimpedance amplifier providing power level control for optical sensor, medical and scientific applications. It operates from a single supply voltage and is controlled via a standard SPI interface. The chip is available in a QFN16 package or a tiny 1.9mm x 1.9mm Chip-Scale Package (CSP) enabling very small PCB footprints.
Benefits
- Provides flexible power level control with programmable transimpedance and frequency range
- Small footprint
特長
- Single supply voltage
- Power-On Reset functionality
- 5-bit programmable threshold voltage
- Standby mode, low current consumption
- Serial Parallel Interface (SPI)
- ESD-HBM Protection >4kV (QFN16 package)
- Packages
- QFN-16 (4.0mm x 4.0 mm)
- CSP-12 (1.9mm x 1.9 mm)
製品比較
アプリケーション
- Optical devices with photodiodes
- Industrial, medical and scientific sensors
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター