メインコンテンツに移動

医療用パッチ

概要

説明

この医療用パッチは安全コネクテッドヘルスケアのための安全かつ再利用可能な医療用パッチは安全なBluetooth®接続を通して体温、酸素飽和度(SpO2)、心拍数のモニターを行います。 この医療用パッチは充電式リチウムイオンバッテリを使用することで、小型プロファイルや再利用性の強化を実現します。オンボードバッテリーチャージャーは充電の汎用性が高い、一般的に入手可能なUSBポートを使用しています。

このシステムのメリット:

  • 安全なコネクティビティのためのBluetooth Low Energy(LE)5.0内蔵MCU。
  • フレキシブルな20mAhのパウチバッテリーの使用により、低消費電力と長バッテリ寿命に最適化。
  • 高精度な温度センサ(±0.5 °C)。
  • 光電式容積脈波記録法(PPG)。及び、心拍数、呼吸数、酸素飽和度(SpO2)などの生体データを±3.5% の精度でモニタリングする近接センサ。
  • 内蔵保護機能を備えたバッテリを充電しモニターするオンボードリチウムイオンバッテリチャージャIC。
  • USBを介したファームウェアアップデートに対応。

製品比較

アプリケーション

  • 個人用ウェアラブルヘルスモニター
  • 医療用ヘルスモニター

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 US103 US103 US103 USB USB USB Battery Charger Battery Charger Battery Charger LDO LDO LDO NGK NGK NGK Skin Contact for Temp Sense Skin Contact for Temp Sense Skin Contact for Temp Sense Battery Low LED Battery Low LED Battery Low LED UART (For Debug) UART (For Debug) UART (For Debug) Antenna Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.65 Sheet.67 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.79 Sheet.81 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.88 Connector 1 Connector 1.90 Connector 1.91 3.25V – 4.2V 3.25V – 4.2V 3.25V – 4.2V 3.8 V nom 3V – 4.2V Range 20 mAh 3.8V nom 3V - 4.2V Range 20mAh 3.8V nom 3V - 4.2V Range 20mAh Sheet.95 Connector 1.98 3V 21.136 mA 1.5 mAmax Deep Sleep 3V 21.136 mA 1.5mAmax Deep Sleep 3V 21.136 mA 1.5mAmax Deep Sleep Connector 1.100 250 mAmax 250mAmax 250mAmax Sheet.102 Connector 1.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 2 Communication Lines B.795 2 2 2 2 2 2 2 Sheet.112 3.25V – 4.2V nom 78 mA Active 3.25V – 4.2V nom 78mA Active 3.25V – 4.2V nom 78mA Active 3V nom 1.59 mA active 5 uA Idle 3V nom 1.59mA active 5uA Idle 3V nom 1.59mA active 5uA Idle Sheet.118 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.119 Sheet.120 Sheet.121 Sheet.122 Sheet.123 Sheet.124 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 32 MHz 32 MHz 32 MHz 32 MHz 32 MHz 32 MHz Sheet.131 Bluetooth Low Energy BLE 5.0 BLE 5.0 Sheet.134 Sheet.135 2 2 2 2 Sheet.140 Status, Fault Status, Fault Status, Fault 3V nom 1.1 mA Active 1 uA Idle 3V nom 1.1mA Active 1uA Idle 3V nom 1.1mA Active 1uA Idle Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Vdd Vdd Vdd EOC EOC EOC RESQ RESQ RESQ I2C I2C I2C 14Bit ADC 14Bit ADC 14Bit ADC HR Sensor HR Sensor HR Sensor HR Sensor Vdd Vdd Vdd VLED VLED VLED GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C MCU BLE 5.0 MCU Bluetooth Low Energy 5.0 MCU Bluetooth Low Energy 5.0 MCUBluetooth Low Energy 5.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 GPIO GPIO GPIO ADC ADC ADC Vdd Vdd Vdd GPIO GPIO GPIO UART UART UART RF Osc. RF Osc. RF Osc. 32 kHz RTC 32kHz RTC 32kHzRTC GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO INT INT INT I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング

ニュース&ブログ

Bluetooth® 5.0 対応の医療用パッチ ブログ 2021年8月24日