メインコンテンツに移動

パーソナル血糖値計

概要

説明

ルネサスの血糖値計は、高性能RA2 MCUシリーズを使用し、16ビット逐次比較ADC、24ビットデルタシグマADC、オペアンプ、タッチコントロールを内蔵し、シングルチップで低消費電力なトータルソリューションを実現します。 高性能な内蔵A/Dコンバータにより、精度が求められる血糖値計には最適です。 RL78/G1D MCUベースのBluetooth® モジュールを追加することで、モバイルデバイスを介したインテリジェントな接続と制御を実現するシステムに簡単に拡張できます。

このシステムのメリット:

  • このMCUは、16ビット逐次比較ADC、24ビットデルタシグマADC、オペアンプ、USB、低消費電力のタッチコントロールを内蔵しています
  • 低静止電流の高性能パワーLDOにより、スタンバイ時の電力を削減

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

Template 1 Connector Arrow.72 Connector Arrow.84 CN159 CN159 CN159 Connector Arrow.120 Connector Arrow.122 Connector Arrow.123 Speaker speaker_8_ Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.130 Microphone Sheet.132 Sheet.133 Connector Arrow.134 Speaker.135 speaker_8_ Sheet.137 Sheet.138 Sheet.139 Sheet.140 Connector Arrow.141 Connector double arrow Connector Arrow 3.3V 3.3V 3.3V Buzzer Buzzer Buzzer Connector Arrow.149 3.3 V 3.3V 3.3V Connector Arrow.151 5V 5V 5V LCD/LED Segment Display Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 ON ON Sheet.62 OFF OFF Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Test Strip Test Strip Test Strip Audio CODEC Audio CODEC Audio CODEC Bluetooth MCU Bluetooth MCU Bluetooth MCU MCU EP Multi-function block MCU MCU GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C UART UART UART Connector Arrow AMP AMP AMP 16-bit ADC 16-bit ADC 16-bit ADC LDO LDO LDO
Exiting Interactive Block Diagram