メインコンテンツに移動

セキュアクラウド接続機能を持つ自動販売機

概要

説明

市場が利便性と接続性の向上にシフトするにつれて、スマート自動販売機が人気を集めています。 消費者は現在、これらのマシンがキャッシュレスで、接続性があり、ユーザフレンドリであることを期待しており、これは広範なデジタルトランスフォーメーションと非接触型取引への移行を反映しています。 この設計は、シームレスな支払い処理、安全なクラウド監視、直感的なヒューマンマシンインタフェース(HMI)を統合することで、これらの期待に応えます。

Renesas Synergy™ MCUは、オンチップのハードウェアセキュリティと内蔵LCDコントローラを備えており、システムの安全性と視覚的に魅力的です。 認定 されたSynergyソフトウェアパッケージ(SSP)により、迅速で信頼性の高いクラウド接続が可能になります。 ナローバンドIoT(Narrowband Internet of Things)モデムは、接続性を強化し、さまざまな場所での操作を可能にします。 ハードウェア暗号化とTransport Layer Security(TLS)プロトコルにより、安全なクラウド接続、信頼性の高い金融取引、請求情報の安全な送信が保証されます。 静電容量式タッチと大型カラーTFT-LCDは、魅力的で最適化されたHMI体験を生み出します。

このシステムのメリット:

  • TFT-LCD、静電容量式タッチ、認定SSPを内蔵した高性能Arm® Cortex® MCUは、スムーズで応答性が高く、直感的なユーザインタフェースを提供し、顧客満足度を向上させます。
  • イーサネット、NB-IoT、Wi-Fiなどの柔軟な有線および無線接続のサポートにより、リアルタイムの在庫管理と信頼性の高い運用が可能になります。
  • 湿度および温度センサは、湿度と温度の測定に正確で高精度、優れた安定性を提供し、製品の品質と機械の信頼性を確保します。
  • DC/DCコントローラ、バッテリチャージャ、およびLDOは、堅牢な電源管理システムを提供し、システムの安定性を確保します。

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN040 CN040 CN040 AC Power Source Sheet.11 Alternating Current Connector 1.158 Plug Sheet.72 Sheet.73 Sheet.74 Sheet.75 Buck Controller Buck Controller Buck Controller Aux Power LDO Aux Power LDO Aux Power LDO Switch Switch Switch Battery Charger Battery Charger Battery Charger Battery.27 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Touch Key Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 TFT-LCD Block.120 TFT-LCD TFT-LCD TFT-LCD Sheet.126 Sheet.127 Sheet.128 Sheet.129 Sheet.131 Cloud Redo Undo SDRAM SDRAM SDRAM NB-IoT Module NB-IoT Module NB-IoT Module Wi-Fi Temperature/Humidity Sensor Temperature/Humidity Sensor Temperature/Humidity Sensor Motor Sheet.140 Sheet.141 M M Sheet.232 Sheet.234 Sheet.236 Non-Renesas Component Transformer Line.841 Inductor Air Core.509 Sheet.27 Sheet.28 Sheet.29 Sheet.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Line.29 Inductor Air Core.212 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.237 Sheet.238 Sheet.239 Sheet.240 Sheet.241 Sheet.242 Sheet.243 Sheet.244 Sheet.245 Sheet.246 Sheet.247 Sheet.248 Sheet.249 Sheet.250 Sheet.251 Sheet.252 Sheet.253 Sheet.254 Sheet.255 Sheet.256 Sheet.264 Sheet.265 Sheet.266 Sheet.267 Connector 1.158.268 Sheet.269 Connector 1.270 Sheet.271 Connector 1.272 Sheet.273 Sheet.274 Sheet.275 Sheet.276 Sheet.277 Sheet.278 12V 12V 12V Connector 1.158.280 3.3V 3.3V 3.3V VDD3.3V VDD3.3V VDD3.3V 3.3V 3.3V 3.3V 4.2V 4.2V 4.2V AC Motor AC Motor AC Motor VDD3.3V VDD3.3V VDD3.3V Sheet.291 Touch Key Touch Key Touch Key Cloud Control Cloud Control Cloud Control Sheet.294 VDD3.3V VDD3.3V VDD3.3V System Control Synergy System Control Synergy System Control Synergy System Control Synergy Lock.161 Sheet.94 Sheet.95 GPIO GPIO GPIO I2C I2C I2C Ethernet Ethernet Ethernet LCDC LCDC LCDC MQTT+TLS MQTT+TLS MQTT+TLS MMC MMC MMC CTSU CTSU CTSU Triac Component.304 Diode - Triac Sheet.325 Sheet.326 Sheet.327 Sheet.328 Sheet.329 Sheet.330 Triangle.12 Triangle.16
Exiting Interactive Block Diagram