新しい携帯電話に充電器を提供しないことにした携帯電話業者が増えており、これによって高速充電機能の他に追加機能を備えた充電器に対する需要が高まっています。 ルネサスのパワーデリバリ(PD)とワイヤレス充電を搭載した電源アダプタは、マルチ機能システムで、最大65Wまでを出力するPD、BC1.2高速充電、QI15Wワイヤレス充電、2つの5V 2.1A USB-Aポートに対応し、総出力電力は100Wです。 このフルファンクションデバイスは、今日のマーケットで見られるほとんどのモバイル製品への充電を可能とします。
USB Type-C出力ポートは、プログラマブル電源(PPS)プロトコルに対応し、USB PD 3.0に準拠しており、RAA489800双方向昇降圧レギュレータとR9A02G011 PDコントローラのおかげで、最大出力電力は65W(20V、3.25A)です。 さらに、BC1.2専用充電ポート(DCP)仕様に対応し、PD出力に沿っているので、この基板でType-C充電インターフェイスからほぼすべてのノートPCや携帯電話を充電することができます。
ルネサスのP9243-GBワイヤレス電力トランスミッタICで駆動するワイヤレス充電ユニットは、WPC-1.2.4仕様に準拠して最大15Wの伝送に対応し、 WPCベースライン電力プロファイル(BPP)、拡張電力プロファイル(EPP)、最大7.5Wの iPhoneワイヤレス充電、サムスン高速充電、その他ワイヤレス充電機能が有効なすべてのAndroid携帯など、すべての一般的なワイヤレス充電プロトコルとの互換性があります。 アダプタの残りの2つの5V, 2.1A USB-Aポートは、ワイヤレス充電中、あるいはPDが使用中であっても他の製品を充電できます。
この100W電源ソリューションは、臨界コンダクションモードのR2A20133DSP力率コントローラ(PFC)による入力で駆動され、GND電流を使ってゼロ電流を検出し、開ループ検出、過電圧、および過電流保護機能を統合し、 少ない外部部品で高い信頼性を提供します。 さらに、特許取得済みの適応型ゼロ電圧スイッチング(ZVS)技術を備えた iW9802擬似共振(QR)フライバックコントローラは、超小型・軽量で持ち運びに便利なAC電源の実現を可能にします(図1参照)。

上記の ICと、MOSFET、フォトカプラなどの追加の部品のおかげで、ルネサスは競争力のある、100W電源アダプタトータルICソリューションを提供しており、お客様は成長が著しいこの市場で容易に成功することができます。 このフルファンクション充電器で、ユーザは外出のときや、自宅で持ち運ぶ充電器数が少なくてすみ、生活を充実させてくれます。