メインコンテンツに移動

指纹识别模组助力高端智能锁厂商全面提升产品性能及终端用户体验

画像
周雄健
周雄健
经理
Published: January 29, 2021

随着物联网社会到来,人们一方面需要终端应用更加简单便于操作,另一方面也要求更高的安全性。在系统安全登录应用中,指纹识别由于其唯一性、便捷性,应用范围不断扩大。典型应用包括楼宇门禁系统、车锁等智能锁应用,笔记本电脑及鼠标、U盘指纹密码解锁系统,办公及工业指纹授权系统等。其中,智能门锁市场在办公场景和智能家居的使用尤为广泛。

然而,现在市场上常见的智能门锁或门禁系统由于产品性能存在不足,在终端用户使用时,常常会面临识别安全性、响应速度慢、低温失效、电池功耗等问题。瑞萨电子与知名指纹sensor芯片供应商贝特莱、及模组厂商中印云端联合推出的指纹识别模组,可有效应对以上问题,大幅提升终端用户体验,并可助力智能门锁厂商缩短开发周期,加速产品上市。

画像
fingerprint

 

该模组可以工作电压3.3V,工作电流40mA,待机电流小于10μA的极低功耗,0.6ms的极高速度启动,实现高精度指纹识别。模组的分辨率高达508DPI,FRR小于0.1%,FAR小于0.001%,有效识别硅胶、指模等假指纹情况。这得益于贝特莱BF82160指纹传感器及相关软件和指纹识别算法匹配带来的高灵敏感应,采用高安全高稳定的PB(Precise Biometrics)算法。此外,瑞萨RX651标准版支持AES及随机数发生器,升级版还支持DES/RSA/SHA,及瑞萨专业的TSIP加密引擎,全面保护指纹隐私安全。

该模组支持在40℃至85℃严苛的温度环境下工作,从而有效对应北方严寒气候下门锁指纹识别失效问题。这得益于瑞萨RX651强健的性能和宽泛的工作温度,以及贝特莱传感器BF82160独有的FD(FingerDetection)唤醒技术,可实现更低功耗生物识别应用以及有效规避指纹锁在低温环境下的失效性。

充分融合三家公司所长,该模组将指纹的采集、存储和比对全部在芯片内部处理,可大幅提升处理速度,同时降低产品开发难度,缩短产品开发周期。通过集成化芯片的方式还可实现指纹模块体积的小型化,并降低终端设备BOM成本,使其成为智能锁供应商的优选模组方案。

此外,针对物联网设备不断性能升级、连接升级的特性,我们推出的这款指纹识别方案还可具有全套扩展方案,可扩展触摸感应控制、低功耗蓝牙连接。

この記事をシェアする