メインコンテンツに移動

SLG51003 Power GreenPAKによる高度なカメラアプリケーションの画質向上

画像
Marian Hryntsiv
マリアン・フリンツィフ
シニアテクニカルドキュメンテーションアプリケーションエンジニア
Published: October 17, 2024

高度なカメラの市場は絶えず成長しており、従来のアプリケーションに加えて、これらのカメラは現在、スマートフォン、自動車、ドローンで広く使用されています。 カメラの主な要素はイメージセンサーです。 イメージセンサーは、光波の可変減衰(物体を通過するときや物体に反射するとき)を信号(情報を伝達する小さな電流のバースト)に変換することで、画像の形成に使用される情報を検出して伝達します。

イメージセンサー市場は一貫した成長を遂げており、年平均成長率(CAGR)は6%から9%の範囲で、大幅な拡大を続けると予想されています。 次の図は、イメージセンサーの市場規模の最近の傾向を示しており、その将来の発展の予測を示しています。
 

画像
Global Image Sensor Market Size by Technology 2023 - 2032
図1. イメージセンサーの世界市場 - 規模:技術別比較
*出典: https://market.us/report/image-sensors-market/

高度なイメージングの世界では、完璧な画像をキャプチャするには、レンズのピントを合わせたり、照明を調整したりするだけではありません。 高画質を実現する上で重要でありながら見落とされがちな課題は、電源の電気ノイズの管理です。 高性能カメラシステム、特にスマートフォン、ドローン、自律走行車に搭載されているカメラシステムでは、ノイズを最小限に抑えることが、シャープでクリアな画像を提供するために不可欠です。

安定した電圧を確保するためには、電圧レギュレーターを使用する必要があります。 SLG51003 Power GreenPAK™ ICは、この課題に対処するために特別に設計されており、3つの低ドロップアウトレギュレータを備えたコンパクトで効率的でカスタマイズ可能なソリューションを提供します。

電気ノイズが画質に与える影響

電気ノイズは、電気信号の望ましくない障害であり、いくつかの理由で画質を低下させる可能性があります。 カメラシステムでは、ノイズはピクセル値のランダムな変動として現れ、画像の粒子が粗くなったり、ダイナミックレンジが縮小されたり、全体的なシャープネスや鮮明さが低下したりすることがあります。 ここでは、画質に影響を与える主なノイズ成分をご紹介します。

  • 電圧リップルとノイズ: このタイプのノイズは、電源電圧の変動によって引き起こされ、多くの場合、スイッチングレギュレータまたは外部電源から発生します。 電圧リップルは、特に暗い場所やカメラセンサーが高感度設定で動作している場合に、画像に縞模様や色ずれを引き起こす可能性があります。
  • 電磁干渉(EMI): EMIも大きなノイズ源で、カメラシステム内の高周波スイッチング回路によって生成されることが多いです。 この干渉は、特にカメラが強い電磁場のある環境で使用される場合に、画像にノイズパターンや特有のひずみを引き起こす可能性があります。
  • 熱雑音: 熱雑音は、導体内の電子のランダムな動きによって生成され、温度とともに増加します。 イメージングアプリケーションでは、熱ノイズがセンサーのかすかな細部をキャプチャする能力に影響を与え、信号対雑音比(SNR)を低下させ、最終的な画像の品質に影響を与える可能性があります。
  • スイッチングノイズ: スイッチングノイズは、PMIC内のトランジスタの急速なオン/オフスイッチングによって生成され、カメラセンサーのアナログ回路に干渉し、歪みや信号の劣化を引き起こす可能性があります。
画像
Competitor LDO under 326mV Vin noise (RMS ripple)
図2. 競合LDO、270mVのVinノイズ(RMSリップル)下
画像
Renesas SLG51003 LDO_HP under 354mV Vin noise (RMS ripple)
図3. ルネサスSLG51003 LDO_HP、354mVのVinノイズ(RMSリップル)下

ノイズ管理のためのSLG51003の主な特長

  • 低出力電圧リップル: このSLG51003には、出力電圧リップルの小さい高効率降圧コンバータが組み込まれており、電源ノイズが大幅に低減されます。 この機能は、画質に直接影響する敏感なカメラセンサーやプロセッサへのクリーンで安定した電力を維持するために重要です。
  • 高度なスイッチングレギュレータ: SLG51003 ICに内蔵されたスイッチングレギュレータは高周波で動作するため、出力フィルタリングコンデンサの小型化が可能になり、カメラのアナログ回路に対するスイッチングノイズの影響が軽減されます。 このデザインは、EMIを最小限に抑え、高品質な画質を維持するのに非常に向いています。
  • 熱管理と低静止電流: 静止電流が低いため、SLG51003は熱ノイズを最小限に抑え、カメラのセンサーが最適な熱条件で動作することを保証します。 この熱管理により、高いSNRを維持し、特に低照度環境での画質を向上させることができます。
  • EMIフィルタリング機能: 電磁干渉をさらに低減するために、SLG51003にはEMIフィルタが内蔵されており、クリーンな信号経路を維持し、外部または内部の干渉源によって引き起こされる潜在的な画像の特有のひずみを低減します。
  • 高PSRR(電源除去比)と低ノイズ性能: このSLG51003は高いPSRRを誇っているため、電源からのノイズを効果的に除去し、カメラセンサーがクリーンで安定した電圧を受け取ることを保証します。 これは、特にセンサー感度が高い暗い場所で、縞模様やピクセル化などの画像内のノイズによる特有のひずみを最小限に抑えるために重要です。 低ノイズ性能により、カメラシステム内のアナログ回路との潜在的な干渉がさらに減少し、キャプチャされた画像の完全性を維持するのに役立ちます。
  • 全チャンネルで高ピーク電流能力: SLG51003の各電源チャンネルは、イメージセンサー、プロセッサ、通信モジュールなどの複数の高性能コンポーネントに電力を供給する際に不可欠な高ピーク電流に対応するように設計されています。 この機能により、急速なオートフォーカス調整や高速バースト撮影など、要求の高い瞬間でも、画質を低下させる可能性のある電圧降下やノイズスパイクを発生させることなく、カメラは安定した動作を維持できます。
  • ユーザーが端子で選択可能なI²Cスレーブ・アドレス: このSLG51003は、ユーザーが端子の設定によりI²Cスレーブアドレスを選択できるようにすることで、システム統合の柔軟性に貢献します。 この機能により、特に複数のPMICが使用される可能性のあるマルチカメラセットアップでの設計プロセスが簡素化され、アドレスの競合のリスクが軽減され、システムのメインコントローラーとの信頼性の高い通信が保証されます。 シームレスな統合を可能にすることで、このSLG51003は、不要なノイズや信号干渉を追加することなく、より複雑なイメージングアプリケーションをサポートします。
  • カスタマイズ可能な構成、コントロール、および内蔵パワーシーケンサー: このSLG51003は、内蔵のパワーシーケンサーなど、電源構成と制御のための広範なカスタマイズオプションを提供します。 この柔軟性により、設計者はさまざまな部品のパワーアップおよびパワーダウンシーケンスを微調整して、突入電流を低減し、ノイズスパイクを防ぐことができます。 適切なシーケンシングは、イメージセンサー、プロセッサ、メモリなどのさまざまなコンポーネントに特定の順序で電力を供給して、最適なパフォーマンスとノイズ干渉を最小限に抑える必要がある高解像度カメラシステムでは特に重要です。
  • 手頃な価格のPCBソリューション用の小型プラスチックTQFNパッケージ: コンパクトで熱効率の高いTQFN(Thin Quad Flat No-Lead)パッケージで設計されたこのSLG51003は、PCB設計に手頃な価格のソリューションを提供し、性能を損なうことなくシステム全体のコストを削減します。 TQFNパッケージはフットプリントが小さいため、特にスマートフォン、ドローン、ウェアラブルカメラなど、基板サイズの最小化が重要なスペースに制約のあるアプリケーションにおいて、設計の柔軟性を高めることができます。 さらに、パッケージの熱効率は、熱を効果的に放散するのに役立ち、時間の経過とともに画質を低下させる可能性のある熱ノイズの可能性を低減します。

SLG51003による画質の向上: 実際の応用事例

SLG51003の高度なノイズ管理機能により、民生用電子機器から自動車のイメージングシステムまで、さまざまなカメラアプリケーションに最適です。 SLG51003が画質を向上させることができる実際の例をいくつか見てみましょう。

  • スマートフォンのカメラ: ハイエンドスマートフォンでは、カメラモジュールがますます洗練されており、複数のセンサーや光学ズームや手ぶれ補正などの高度な機能が搭載されています。 SLG51003の低ノイズ出力は、電圧リップルとEMIを最小限に抑えるために不可欠であり、厳しい照明条件でもシャープでクリアな画像を保証します。
  • ドローンとアクションカメラ: ドローンやアクションカメラでは、コンパクトなサイズと重量が重要です。 SLG51003の小型フォームファクタと統合された電源管理機能により、外付け部品の必要性が減り、スペースを節約しながらカメラシステムにクリーンな電力を供給します。 これにより、動きの速い環境や振動しやすい環境での高品質なイメージングが保証されます。
  • 自動車用カメラシステム: 先進運転支援システム(ADAS)などの自動車アプリケーションでは、画像の鮮明さと信頼性が最も重要です。 SLG51003のノイズリダクション機能は、電力線の近くや重工業機器など、電磁干渉が激しい環境でも高画質を維持するのに役立ちます。

結論

電気ノイズの管理は、高度なカメラアプリケーションで画質を最適化するための重要な側面です。 ルネサスのSLG51003 Power GreenPAK ICは、ノイズ成分を最小限に抑え、カメラセンサとプロセッサへのクリーンで安定した電力供給を確保するための包括的なソリューションを提供します。 低出力電圧リップル、高度なスイッチング・レギュレータ、熱管理、統合型EMIフィルタリングなどの機能を備えたこのSLG51003は、幅広いイメージング・アプリケーションに最適です。

カメラ設計にSLG51003を使用することで、画質を向上させ、システムの信頼性を高め、製品が可能な限り最高のユーザーエクスペリエンスを提供できるようになります。 ルネサスの SLG51003 およびその他のパワーマネジメントソリューションの詳細については、ルネサスのWebサイトをご覧ください。 SLG51003V-EVB評価ボードをご注文ください。

この記事をシェアする