EEMBC(Embedded Microprocessor Benchmark Consortium)は1997年に設立された組み込みシステム向けベンチマークの標準化を推進する非営利の業界団体で、複数メーカ製品の処理性能を公平に評価するためのデータとして様々なベンチマークを実施・提供しています。
今回、弊社のRL78/G22グループが、マイコンが内蔵する周辺機能回路のエネルギー効率を評価するためのベンチマークである、ULPMark-PP(ULPMark-PeripheralProfile)にて、同RL78ファミリのRL78/G23グループのスコアを更新し、世界最高スコアとして登録されました。(2023年3月時点)

今回登録されたRL78/G22グループは、CPU動作時:37.5μA/MHz、STOP時:200nAの業界最小レベルの低消費電流に加え、SNOOZEモード・シーケンサにより、間欠動作における消費電力の大幅削減が可能なマイクロコントローラです。また、RL78/G22は最高水準の低消費電力性能に加え、豊富な静電容量タッチチャネルを備えており、RL78/G23と比較して同一パッケージでのチャネル数が多いという特徴があります。
USBケーブルの接続だけで追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能な評価ボード(Fast Prototyping Board)やRL78/G22に搭載されている静電容量タッチ評価のための評価キット、GUIで設計容易化できるSmart Configuratorなど、RL78/G22グループの開発のために充実した開発環境・ツール類を提供します。既存のRL78ファミリ製品との互換性もあり、シームレスに置き換えが可能で、家電や民生機器から産業機器まで、幅広い用途にお使い頂けます。
従来のRL78ファミリ製品を継承しつつ、より低消費電力・使いやすさが向上したRL78/G22をぜひご検討ください!
EEMBC ULPMark® については、こちらをご覧ください www.eembc.org/ulpmark
*ULPMark is a trademark and EEMBC is a registered trademark of the Embedded Microprocessor Benchmark Consortium.
*本ブログ中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。