メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The 2SB1669 is a power transistor that can be directly driven from the output of an IC. This transistor is ideal for OA and FA equipment such as motor and solenoid drivers.

特長

  • High DC current amplifier rate hFE ≥ 100 (VCE = −5.0 V, IC = −0.5 A)
  • Z type available for surface mounting supported products

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 292 KB 英語
製品変更通知 PDF 4.87 MB 英語
製品変更通知 PDF 3.82 MB 英語
製品変更通知 PDF 205 KB 英語
製品変更通知 PDF 1.91 MB 英語
カタログ PDF 1.32 MB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models