概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The 2SC4331 and 2SC4331-Z are mold power transistors developed for high-speed switching and features a very low collector-to-emitter saturation voltage. This transistor is ideal for use in switching regulators, DC/DC converters, motor drivers, solenoid drivers, and other low-voltage power supply devices, as well as for high-current switching.
特長
- Available for high-current control in small dimension
- Z type is a lead-processed product and is deal for mounting a hybrid IC.
- Low collector saturation voltage VCE(sat) = 0.3 V MAX. (IC = 3.0 A)
- Fast switching speed: tf ≤ 0.4 μs MAX. (IC = 3.0 A)
- High DC current gain and excellent linearity
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 269 KB | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 205 KB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB 英語 | |
データシート | PDF 883 KB | |
カタログ | PDF 1.32 MB | |
7件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。