メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The 2SC4551 is a power transistor developed for high-speed switching and features low VCE(sat) and high hFE. This transistor is ideal for use in drivers such as DC/DC converters and actuators. In addition, a small resin-molded insulation type package contributes to high-density mounting and reduction of mounting cost.

特長

  • High hFE and low VCE(sat): hFE ≥ 100 (VCE = 2 V, IC = 2 A) VCE(sat) ≤ 0.3 V (IC = 6 A, IB = 0.3 A)
  • Mold package that does not require an insulating board or insulation bushing

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 573 KB 英語
製品変更通知 PDF 4.87 MB 英語
製品変更通知 PDF 3.82 MB 英語
製品変更通知 PDF 205 KB 英語
製品変更通知 PDF 1.91 MB 英語
カタログ PDF 1.32 MB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models