概要
説明
Provides 48 PCIe lanes and 12 ports of high-performance, deterministic system interconnect switching. All ports receive full line rate, non-blocking throughput for multiple traffic flows regardless of switch loading.
特長
- 48 PCIe Gen1 Lanes, 12 Switch Ports
- Non-blocking switch architecture optimized for High Performance System Interconnect
- Partionable switch architecture for true multi-root support
- Internal buffering and flow control credits optimized for maximum bandwidth and large payloads
- Low latency, Low power
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ボード&キット
89KTPES48H12
廃止品
System Development Kit for the PES48H12 PCI Express System Interconnect Switch
Provides system design and software architects with hardware and software tools for target device evaluation, software development and system integration and prototyping.
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター