メインコンテンツに移動

概要

説明

2.5V 1 to 4 differential clock distributor. Optimized for clock distribution in DDR SDRAM applications.  Operating frequency: 60MHZ to 220MHz

特長

  • Low skew, low jitter PLL clock driver
  • External feedback pins for input to output synchronization
  • Spread Spectrum tolerant inputs with bypass mode mux
  • Operating frequency: 60 to 170 MHz
  • Operating Temperature: -45°C to +85°C
  • Cycle - Cycle jitter: <75ps
  • Output - Output skew: <60ps
  • Output Rise and Fall Time: 650ps - 950ps

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター