概要
説明
The 950401 is a main clock synthesizer chip for AMD-K8. This provides all clocks required for Clawhammer and Sledgehammer systems. Spread spectrum may be enabled through I2C programming. Spread spectrum typically reduces system EMI by 8dB to 10dB. This simplifies EMI qualification without resorting to board design iterations or costly shielding. The 950401 employs a proprietary closed loop design, which tightly controls the percentage of spreading over process and temperature variations. Serial programming I2C interface allows changing functions, stop clock programming and frequency selection.
特長
- 2 - Differential pair push-pull CPU clocks @ 3.3V
- 7 - PCI (Including 1 free running) @3.3V
- 3 - Selectable HT/PCI 66/33MHz @3.3V
- 1 - 48MHz, @3.3V fixed.
- 1 - 24/48MHz @ 3.3V
- 3 - REF @3.3V, 14.318MHz.
- Up to 220MHz frequency support
- Support power management: PCI stop and stop clocks controlled by I2C.
- Spread spectrum for EMI reduction
- Uses external 14.318MHz crystal
- I2C programmability features
- Supports Hypes transport technology (HT66 output).
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 180 KB | |
製品変更通知 | PDF 35 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
3 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。