概要
説明
Ultra Mobile PC/Mobile Internet Device
特長
- 3 - CPU low power differential push-pull pairs
- 3 - SRC low power differential push-pull pairs
- 1 - LCD100 SSCD low power differential push-pull pair
- 1 - DOT96 low power differential push-pull pair
- 1 - REF, 14.31818MHz, 3.3V SE output
- Supports Dothan ULV CPUs with 67 to 167 MHz CPU outputs
- Dedicated TEST/SEL and TEST/MODE pins saves isolation resistors on pins
- CPU STOP# input for power management
- Fully integrated Vreg
- Integrated series resistors on differential outputs
- 1.5V VDD IO operation, 3.3V VDD core and REF supply pin for REF
- Industrial Temperature (-40 to +85°C) version available
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター