メインコンテンツに移動

概要

説明

The Intersil ACS03MS is a radiation hardened quad 2-input NAND gate with open-drain outputs. The open-drain output can drive resistive loads from a separate supply voltage. The ACS03MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of the radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS logic family. The ACS03MS is supplied in a 14-lead Ceramic Flatpack (K suffix) or a Ceramic Dual In-Line package (D suffix).

特長

  • Devices QML qualified in accordance with MIL-PRF-38535
  • Detailed electrical and screening requirements are contained in SMD# 5962-96703 and Renesas' Intersil QM Plan
  • 1.25 micron radiation hardened SOS CMOS
  • Total dose >300K RAD (Si)
  • Single Event Upset (SEU) immunity: <1 x 10-10 errors/bit/day (Typ)
  • SEU LET threshold >100 MEV-cm2/mg
  • Dose rate upset >1011 RAD (Si)/s, 20ns pulse
  • Dose rate survivability >1012 RAD (Si)/s, 20ns pulse
  • Latch-up free under any conditions
  • Military temperature range -55 °C to +125 °C
  • Significant power reduction compared to ALSTTL Logic
  • DC operating voltage range 4.5V to 5.5V
  • Input logic levels
    • VIL = 30% of VCC Max
    • VIH = 70% of VCC Min
  • Input current ≤ 1µA at VOL, VOH
  • Fast propagation delay 15ns (Max), 10ns (Typ)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 240 KB
カタログ PDF 467 KB
価格変更のお知らせ PDF 360 KB
その他資料
製品アドバイザリ PDF 499 KB
製品変更通知 PDF 230 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター