メインコンテンツに移動

概要

説明

The Intersil ACTS161MS is a radiation hardened 4-bit binary synchronous counter, featuring asynchronous reset and load ahead carry logic. The ACTS161MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of the radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS logic family. The ACTS161MS is supplied in a 16-lead ceramic flatpack (K suffix) or a ceramic dual in-line package (D suffix).

特長

  • Devices QML qualified in accordance with MIL-PRF-38535
  • Detailed electrical and screening requirements are contained in SMD# 5962-96716 and Renesas' Intersil QM Plan
  • 1.25 micron radiation hardened SOS CMOS
  • Total dose >300K RAD (Si)
  • Single Event Upset (SEU) immunity: <1 x 10-10 errors/bit/day (Typ)
  • SEU LET threshold >100 MEV-cm2/mg
  • Dose rate upset >1011 RAD (Si)/s, 20ns pulse
  • Dose rate survivability >1012 RAD (Si)/s, 20ns pulse
  • Latch-up free under any conditions
  • Military temperature range -55 °C to +125 °C
  • Significant power reduction compared to ALSTTL logic
  • DC operating voltage range 4.5V to 5.5V
  • Input logic levels
  • VIL = 0.8V Max
  • VIH = VCC/2 Min
  • Input current ≤ 1µA at VOL, VOH
  • Fast propagation delay 25ns (Max), 16ns (Typ)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 209 KB
カタログ PDF 467 KB
価格変更のお知らせ PDF 360 KB
その他資料
製品アドバイザリ PDF 499 KB
製品変更通知 PDF 230 KB
6件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター