メインコンテンツに移動

概要

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The Intersil ACTS373MS is a radiation hardened octal transparent latch with three-state outputs. The outputs are transparent to the inputs when the latch enable (LE) is high. When the LE goes low, the data is latched. When the Output Enable (OE) is high, the outputs are in the high impedance state. The latch operation is independent of the state of the output enable. The ACTS373MS utilizes advanced CMOS/SOS technology to achieve high-speed operation. This device is a member of the radiation hardened, high-speed, CMOS/SOS Logic Family.

特長

  • 1.25 Micron Radiation Hardened SOS CMOS
  • Total Dose 300K RAD (Si)
  • Single Event Upset (SEU) Immunity <1 x 10-10 Errors/Bit-Day (Typ)
  • SEU LET Threshold >80 MEV-cm2/mg
  • Dose Rate Upset >1011 RAD (Si)/s, 20ns Pulse
  • Latch-Up Free Under Any Conditions
  • Military Temperature Range: -55°C to +125°C
  • Significant Power Reduction Compared to ALSTTL Logic
  • DC Operating Voltage Range: 4.5V to 5.5V
  • Input Logic Levels
  • VIL = 0.8V Max
  • VIH = VCC/2V Min
  • Input Current ≤1µA at VOL, VOH

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 411 KB
カタログ PDF 467 KB
EOL通知 PDF 200 KB
製品アドバイザリ PDF 499 KB
製品変更通知 PDF 230 KB
5件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター